TM 0808 main image
TM 0808 thumb 1

TM 0808

9512011

Abmessungen - 56 x 71 x 1.5

Download Datenblatt

Beschreibung : Montageplatte, für Gehäuse

Anmerkungen : 80x82x55-82x80x95

Verpackungseinheit: : 8

Einheit: : Stück

EAN: : 6418074033994

ETIM: : EC000213

Höhe (mm) : 56

Breite (mm) : 71

Tiefe (mm) : 1.5

Material: : Stahl, verzinkt

TM_0808,1212.pdf Herunterladen

CAD-Zeichnungen

  • TM 0808.dxf
  • TM 0808.step
  • TM 0808.x_t
  • TM 0808.zip
  • TM 0808.dwg

Bitte beachten Sie, dass wir Ihre Erlaubnis benötigen, damit Sie die CAD-Dateien einsehen können.

TM 0808

Fibox
9512011_TM_0808_mounting_plate_1_72dpi

Sample image

Order symbol : TM 0808

Artikel-Nr. : 9512011

Beschreibung : Montageplatte, für Gehäuse

Anmerkungen : 80x82x55-82x80x95

EAN: : 6418074033994

TM_0808,1212
Abmessungen : Höhe Breite Tiefe
mm : 56 71 1.5
Materialien: :
Material: : Stahl, verzinkt
Klassifizierung: :
electrical_insulation : Nicht isoliert