AB 080806
7083540
Unterteil mit Schrauben für die Montageplatte/DIN-Schiene, Deckel mit PUR Dichtung und rostfreien Stahl-Deckelschrauben.
Abmessungen - 80 x 82 x 55
Beschreibung : Gehäuse ABS
Anmerkungen : grauer Deckel
Verpackungseinheit: : 8
Einheit: : Stück
EAN: : 6418074058737
ETIM: : EC000261
Schutzart (EN 60529): : IP66 | IP67 | IK07
Höhe (mm) : 80
Breite (mm) : 82
Tiefe (mm) : 55
Material: : ABS
Farbe Unterteil: : RAL_7035
Farbe Deckel: : RAL 7035 -light grey
Dichtungsmaterial: : Polyurethan
Temperatur °C (Dauergebrauch) : -40 … 60
Standards : EN/IEC 61439-1:2015
Schutzart (EN 60529): (EN 60529): IP66IP67
Schlagfestigkeit (EN 62262): (EN 62262): IK07
Elektrische Isolierung: : Vollständig isoliert
Halogenfrei (DIN/VDE 0472, Teil 815) : Ja
Brandklassifikation: : UL 94 HB
Glühdrahttest (IEC 695-2-1): (IEC 60695): 650C
A1-A3 GWP (kgCO2e): 0.98318
GWP Standard: EN15804:2012 + A2:2019
EPD Registration nr: HUB-5897
Third party verification: TRUE
CAD-Zeichnungen
- 080804B.dwg
- 080804B.dxf
- FIBOX_EU080804B.step
- FIBOX_EU080804B.x_t
- FIBOX_EU080804B.zip
- 080802C.dwg
- 080802C.dxf
- FIBOX_EU080802C.step
- FIBOX_EU080802C.x_t
- FIBOX_EU080802C.zip
Bitte beachten Sie, dass wir Ihre Erlaubnis benötigen, damit Sie die CAD-Dateien einsehen können.
AB 080806
Sample image
Order symbol : AB 080806
Artikel-Nr. : 7083540
Beschreibung : Gehäuse ABS
Anmerkungen : grauer Deckel
EAN: : 6418074058737
Bestehend aus : Unterteil mit Schrauben für die Montageplatte/DIN-Schiene, Deckel mit PUR Dichtung und rostfreien Stahl-Deckelschrauben.
| Abmessungen : | Höhe | Breite | Tiefe |
|---|---|---|---|
| mm : | 80 | 82 | 55 |
| Materialien: : | |
|---|---|
| Material: : | ABS |
| Farbe Unterteil: : | RAL_7035 |
| Farbe Deckel: : | RAL 7035 -light grey |
| Dichtungsmaterial: : | Polyurethan |
| Temperaturbereiche: : | |
|---|---|
| Temperature °C (continuous) : | -40 … 60 |
| Zubehör : | |
|---|---|
| TM 0808 |
Montageplatte, für Gehäuse
(56 x 71 x 1.5) |
| TH A |
Plastik-Scharniere, grau
(30 x 20 x 12) |
| TRM 0808 |
Tragschiene TS 15, für Gehäuse
(68 x 15 x 5) |
| Klassifizierung: : | |
|---|---|
| Ingress protection (EN 60529): | IP66; IP67; |
| Schlagfestigkeit (EN 62262): (EN 62262): | IK07; |
| electrical_insulation : | Vollständig isoliert |
| Halogenfrei (DIN/VDE 0472, Teil 815) : | Ja |
| UV-Beständigkeit: : | - |
| Brandklassifikation: : | UL 94 HB |
| Glow Wire Test (IEC 695-2-1) °C : | 650C |
| Certificates : | |
|---|---|
| SGSFimko_EURONORD | |
© Fibox Oy, Data subject to change without notice (printed: )