Startseite / Produkte / Cable entries and boxes
Cable management image

Kabel-Management

Fibox bietet ein umfangreiches Zubehörprogramm zum Anschluss von Kabeln an Ihre elektrische Ausrüstung an. Unsere Kabelmanagement-Lösungen erfüllen international anerkannte Schutz- und Sicherheitsnormen.

Zubehör anzeigen
Filter Alle Filter zurücksetzen

Anwendungsgebiet

Material

Schutzart (IP)

Schutzart (IK)

Abmessungen

30 mm 600 mm

Breite (mm)

30 mm 600 mm

Tiefe (mm)

30 mm 600 mm
Filter
MB 2260
Gehäuse

MB 2260

3730260

Kabelendverschluss-Gehäuse
Kabeldurchführungsdose, Montagezubehör

Abmessungen - 86 x 240 x 106

MB 2260A
Gehäuse

MB 2260A

3730261

Zubehörset

Abmessungen - 65 x 65 x 50

MB 10718
Gehäuse

MB 10718

3530718

Verbindungssteg mit Dichtung
Zubehör für die Kabeleinführung

Abmessungen - 50 x 216 x 10

EPA 2160 SET
Gehäuse

EPA 2160 SET

3550056

Kabeleinführungsflansch-Set
Kabeleinführungsflansch, Montagezubehör

Abmessungen - 85 x 216 x 110

EPA 2260 SET
Gehäuse

EPA 2260 SET

3550052

Kabeleinführungsflansch-Set
Kabeleinführungsflansch, Montagezubehör

Abmessungen - 85 x 216 x 110

MB 10717
Gehäuse

MB 10717

3530717

Verbindungssteg mit Dichtung
Zubehör für die Kabeleinführung

Abmessungen - 50 x 216 x 10

Cable entries and boxes Zubehör