Startseite / Produkte / CAB 5040
CAB image

CAB

Wenn Sie besondere Anforderungen an die Schlagfestigkeit Ihrer Gehäuse stellen, ist CAB das richtige Gehäuse für Sie. Stellen Sie sich die härtesten und anspruchsvollsten Umgebungen vor – CAB wird Sie nicht im Stich lassen. CAB trotzt jedem Wetter und ist dabei widerstandsfähiger als Stahl. Es steht ein umfangreiches Produktsortiment zur Verfügung.

  • Abmessungen:
    • CAB PC/ABS: 200 x 300 x 180 mm – 600 x 400 x 220 mm
    • CAB P: 315 x 215 x 170 mm – 1035 x 835 x 300 mm
  • PC / ABS: IP 65; IK 08 | GRP (CAB P): IP 66; IK 10 (graue Tür)
Zubehör anzeigen
Filter Alle Filter zurücksetzen

Anwendungsgebiet

Material

Schutzart (IP)

Schutzart (IK)

Abmessungen

30 mm 600 mm

Breite (mm)

30 mm 600 mm

Tiefe (mm)

30 mm 600 mm
Filter
CAB PC 504020 G
Schränke

CAB PC 504020 G

8113360

Schrank PC, graue Tür
Kabinett-Unterteil, Tür mit PUR Dichtung, Laschen, Schrauben für die Montagplatte/DIN-Schiene und Schutzkappen.

Abmessungen - 500 x 400 x 200

CAB PC 504020 G3B
Schränke

CAB PC 504020 G3B

8113362

Schrank PC, graue Tür
Kabinett-Unterteil, Tür mit PUR Dichtung, 3 mm Doppelbartschloß mit Schlüssel, Schrauben für Montageplatte/DIN-Schiene und Schutzkappen.

Abmessungen - 500 x 400 x 200

CAB PC 504020 T
Schränke

CAB PC 504020 T

8113060

Schrank PC, transparente Tür
Kabinett-Unterteil, Tür mit PUR Dichtung, Laschen, Schrauben für die Montagplatte/DIN-Schiene und Schutzkappen.

Abmessungen - 500 x 400 x 200

CAB PC 504020 T3B
Schränke

CAB PC 504020 T3B

8113062

Schrank PC, transparente Tür
Kabinett-Unterteil, Tür mit PUR Dichtung, 3 mm Doppelbartschloß mit Schlüssel, Schrauben für Montageplatte/DIN-Schiene und Schutzkappen.

Abmessungen - 500 x 400 x 200

CAB 5040 Zubehör