Startseite / Produkte / CAB P 8060
CAB P image

CAB P

Wenn Sie besondere Anforderungen an die Schlagfestigkeit Ihrer Gehäuse stellen, ist CAB das richtige Gehäuse für Sie. Stellen Sie sich die härtesten und anspruchsvollsten Umgebungen vor – CAB wird Sie nicht im Stich lassen. CAB trotzt jedem Wetter und ist dabei widerstandsfähiger als Stahl. Es steht ein umfangreiches Produktsortiment zur Verfügung.

  • Abmessungen:
    • CAB PC/ABS: 200 x 300 x 180 mm – 600 x 400 x 220 mm
    • CAB P: 315 x 215 x 170 mm – 1035 x 835 x 300 mm
  • PC / ABS: IP 65; IK 08 | GRP (CAB P): IP 66; IK 08 (graue Tür)
Zubehör anzeigen
Filter Alle Filter zurücksetzen

Anwendungsgebiet

Material

Schutzart (IP)

Schutzart (IK)

Abmessungen

30 mm 600 mm

Breite (mm)

30 mm 600 mm

Tiefe (mm)

30 mm 600 mm
Filter
CAB P 806030
Schränke

CAB P 806030

8104308

Polyesterschrank
Unterteil, Tür inkl. PUR Dichtung, 3 mm Doppelbartschloß mit Schlüssel, Montageschrauben und Wandbefestigungslaschen inkl. Schrauben. Ohne Befestigungsschrauben für die W...

Abmessungen - 835 x 635 x 300

CAB P 8060 Zubehör

MP 8060
Schränke

MP 8060

8208060

Montageplatte, für Gehäuse
FP 8060-D
Schränke

FP 8060-D

8278060

Frontplatte, geschlossen, für Gehäuse
MB CAB
Schränke

MB CAB

8280001

Frontplattenscharnier