Startseite / Produkte / CAB P 7050
CAB P image

CAB P

Wenn Sie besondere Anforderungen an die Schlagfestigkeit Ihrer Gehäuse stellen, ist CAB das richtige Gehäuse für Sie. Stellen Sie sich die härtesten und anspruchsvollsten Umgebungen vor – CAB wird Sie nicht im Stich lassen. CAB trotzt jedem Wetter und ist dabei widerstandsfähiger als Stahl. Es steht ein umfangreiches Produktsortiment zur Verfügung.

  • Abmessungen:
    • CAB PC/ABS: 200 x 300 x 180 mm – 600 x 400 x 220 mm
    • CAB P: 315 x 215 x 170 mm – 1035 x 835 x 300 mm
  • PC / ABS: IP 65; IK 08 | GRP (CAB P): IP 66; IK 08 (graue Tür)
Zubehör anzeigen
Filter Alle Filter zurücksetzen

Anwendungsgebiet

Material

Schutzart (IP)

Schutzart (IK)

Abmessungen

30 mm 600 mm

Breite (mm)

30 mm 600 mm

Tiefe (mm)

30 mm 600 mm
Filter
CAB P 705027
Schränke

CAB P 705027

8104307

Polyesterschrank
Unterteil, Tür inkl. PUR Dichtung, 3 mm Doppelbartschloß mit Schlüssel, Montageschrauben und Wandbefestigungslaschen inkl. Schrauben. Ohne Befestigungsschrauben für die W...

Abmessungen - 735 x 535 x 270

CAB P 7050 Zubehör

MB CAB
Schränke

MB CAB

8280001

Frontplattenscharnier
FP 7050-D
Schränke

FP 7050-D

8277050

Frontplatte, geschlossen, für Gehäuse
MP 7050
Schränke

MP 7050

8207050