CAB P
Wenn Sie besondere Anforderungen an die Schlagfestigkeit Ihrer Gehäuse stellen, ist CAB das richtige Gehäuse für Sie. Stellen Sie sich die härtesten und anspruchsvollsten Umgebungen vor – CAB wird Sie nicht im Stich lassen. CAB trotzt jedem Wetter und ist dabei widerstandsfähiger als Stahl. Es steht ein umfangreiches Produktsortiment zur Verfügung.
- Abmessungen:
- CAB PC/ABS: 200 x 300 x 180 mm – 600 x 400 x 220 mm
- CAB P: 315 x 215 x 170 mm – 1035 x 835 x 300 mm
- PC / ABS: IP 65; IK 08 | GRP (CAB P): IP 66; IK 08 (graue Tür)
Anwendungsgebiet
Material
Schutzart (IP)
Schutzart (IK)
Abmessungen
Breite (mm)
Tiefe (mm)
Keine Ergebnisse gefunden
Bitte versuchen Sie einen anderen Suchbegriff oder passen Sie Ihre Filter an.
CAB P 504023
8104305
Abmessungen - 514 x 415 x 230