ARCA IEC
Überragende Leistung und Sicherheit in äußerst anspruchsvollen Umgebungen. Einfach zu handhaben. Schnell zu installieren. All dies ist das Ergebnis aus Innovationskraft und marktorientierter Produktentwicklung. ARCA IEC ist eine korrosionsbeständige und kostengünstige Alternative zu Stahlblechwandschränken zur Verwendung in schwierigen und anspruchsvollen Umgebungen. ARCA vereinigt die günstigen Eigenschaften von Stahlblechwandschränken mit den Vorteilen hochwertiger, thermoplastischer Kunststoffe.
- Abmessungen: 200 x 300 x 150 mm – 800 x 600 x 300 mm
- PC: IP 66; IK 10; IP 65; IK 08 (W-Version)
Anwendungsgebiet
Material
Schutzart (IP)
Schutzart (IK)
Abmessungen
Breite (mm)
Tiefe (mm)
Keine Ergebnisse gefunden
Bitte versuchen Sie einen anderen Suchbegriff oder passen Sie Ihre Filter an.
ARCA 705030
8120017
Abmessungen - 700 x 500 x 300
ARCA 705030S
8120097
Abmessungen - 700 x 500 x 300
ARCA 705030W
8120137
Abmessungen - 700 x 500 x 300
ARCA 705030 No MP
8120017N
Abmessungen - 700 x 500 x 300
ARCA 705030S No MP
8120097N
Abmessungen - 700 x 500 x 300
ARCA 705030W No MP
8120137N
Abmessungen - 700 x 500 x 300