ARCA IEC
Überragende Leistung und Sicherheit in äußerst anspruchsvollen Umgebungen. Einfach zu handhaben. Schnell zu installieren. All dies ist das Ergebnis aus Innovationskraft und marktorientierter Produktentwicklung. ARCA IEC ist eine korrosionsbeständige und kostengünstige Alternative zu Stahlblechwandschränken zur Verwendung in schwierigen und anspruchsvollen Umgebungen. ARCA vereinigt die günstigen Eigenschaften von Stahlblechwandschränken mit den Vorteilen hochwertiger, thermoplastischer Kunststoffe.
- Abmessungen: 200 x 300 x 150 mm – 800 x 600 x 300 mm
- PC: IP 66; IK 10; IP 65; IK 08 (W-Version)
Anwendungsgebiet
Material
Schutzart (IP)
Schutzart (IK)
Abmessungen
Breite (mm)
Tiefe (mm)
Keine Ergebnisse gefunden
Bitte versuchen Sie einen anderen Suchbegriff oder passen Sie Ihre Filter an.
ARCA 507030
8120031
Abmessungen - 500 x 700 x 300
ARCA 507030S
8120111
Abmessungen - 500 x 700 x 300
ARCA 507030W
8120151
Abmessungen - 500 x 700 x 300
ARCA 507030 No MP
8120031N
Abmessungen - 500 x 700 x 300
ARCA 507030S No MP
8120111N
Abmessungen - 500 x 700 x 300
ARCA 507030W No MP
8120151N
Abmessungen - 500 x 700 x 300