Startseite / Produkte / ARCA 406021
ARCA IEC image

ARCA IEC

Überragende Leistung und Sicherheit in äußerst anspruchsvollen Umgebungen. Einfach zu handhaben. Schnell zu installieren. All dies ist das Ergebnis aus Innovationskraft und marktorientierter Produktentwicklung. ARCA IEC ist eine korrosionsbeständige und kostengünstige Alternative zu Stahlblechwandschränken zur Verwendung in schwierigen und anspruchsvollen Umgebungen. ARCA vereinigt die günstigen Eigenschaften von Stahlblechwandschränken mit den Vorteilen hochwertiger, thermoplastischer Kunststoffe.

  • Abmessungen: 200 x 300 x 150 mm – 800 x 600 x 300 mm
  • PC: IP 66; IK 10; IP 65; IK 08 (W-Version)
Zubehör anzeigen
Filter Alle Filter zurücksetzen

Anwendungsgebiet

Material

Schutzart (IP)

Schutzart (IK)

Abmessungen

30 mm 600 mm

Breite (mm)

30 mm 600 mm

Tiefe (mm)

30 mm 600 mm
Filter
ARCA 406021
Schränke

ARCA 406021

8120026

Wandschaltschrank, PC
Schaltschrankunterteil, Tür mit PUR-Dichtung, Montageplatte (Stahl, verz.), Montageschrauben. 3mm Doppelbartvorreiber. S Version mit 2-Punktverschluß und Schwenkhebel. Tü...

Abmessungen - 400 x 600 x 210

ARCA 406021T
Schränke

ARCA 406021T

8121026

Wandschaltschrank, PC
Schaltschrankunterteil, Tür mit PUR-Dichtung. Montageplatte (Stahl, verz.), Montageschrauben. 3mm Doppelbartvorreiber. S Version mit 2-Punktverschluß und Schwenkhebel. Tü...

Abmessungen - 400 x 600 x 210

ARCA 406021S
Schränke

ARCA 406021S

8120106

Wandschaltschrank, PC
Schaltschrankunterteil, Tür mit PUR-Dichtung, Montageplatte (Stahl, verz.), Montageschrauben. 3mm Doppelbartvorreiber. S Version mit 2-Punktverschluß und Schwenkhebel. Tü...

Abmessungen - 400 x 600 x 210

ARCA 406021ST
Schränke

ARCA 406021ST

8121106

Wandschaltschrank, PC
Schaltschrankunterteil, Tür mit PUR-Dichtung. Montageplatte (Stahl, verz.), Montageschrauben. 3mm Doppelbartvorreiber. S Version mit 2-Punktverschluß und Schwenkhebel. Tü...

Abmessungen - 400 x 600 x 210

ARCA 406021 No MP
Schränke

ARCA 406021 No MP

8120026N

Wandschaltschrank, PC
Schaltschrankunterteil, Tür mit PUR-Dichtung. 3mm Doppelbartvorreiber. S Version mit 2-Punktverschluß und Schwenkhebel. Türführung integriert.

Abmessungen - 400 x 600 x 210

ARCA 406021T No MP
Schränke

ARCA 406021T No MP

8121026N

Wandschaltschrank, PC
Schaltschrankunterteil, Tür mit PUR-Dichtung. 3mm Doppelbartvorreiber. S Version mit 2-Punktverschluß und Schwenkhebel. Türführung integriert.

Abmessungen - 400 x 600 x 210

ARCA 406021S No MP
Schränke

ARCA 406021S No MP

8120106N

Wandschaltschrank, PC
Schaltschrankunterteil, Tür mit PUR-Dichtung. 3mm Doppelbartvorreiber. S Version mit 2-Punktverschluß und Schwenkhebel. Türführung integriert.

Abmessungen - 400 x 600 x 210

ARCA 406021ST No MP
Schränke

ARCA 406021ST No MP

8121106N

Wandschaltschrank, PC
Schaltschrankunterteil, Tür mit PUR-Dichtung. 3mm Doppelbartvorreiber. S Version mit 2-Punktverschluß und Schwenkhebel. Türführung integriert.

Abmessungen - 400 x 600 x 210

ARCA 406021 Zubehör

MPS ARCA 6040
Schränke

MPS ARCA 6040

8120736

Montageplatte (550x350x2 mm)
PMK ARCA 60
Schränke

PMK ARCA 60

8120844

Mastbefestigung, (Set), Mast ⌀100-300mm
MPP ARCA 4060
Schränke

MPP ARCA 4060

8120933

Montageplatte, gelocht, Telequick (550x350x2 mm - 26x11 mm)
DSP ARCA HRS
Schränke

DSP ARCA HRS

8120963

Türfeststeller, waagerecht. Anschlag rechts. 2030-6040
IDS ARCA 4060
Schränke

IDS ARCA 4060

8120913

Innentür (Set)
DSP ARCA HLS
Schränke

DSP ARCA HLS

8120962

Türfeststeller, waagerecht. Anschlag links. 2030-6040
MPMP ARCA 6040
Schränke

MPMP ARCA 6040

8120925

Montageplatte, multigelocht (550x350x2 mm - ⌀3.6 mm)
DRS ARCA 406021
Schränke

DRS ARCA 406021

8120797

Montagerahmen f. Reiheneinbaugeräte, (Set)