Startseite / Produkte / ARCA 403021
ARCA IEC image

ARCA IEC

Überragende Leistung und Sicherheit in äußerst anspruchsvollen Umgebungen. Einfach zu handhaben. Schnell zu installieren. All dies ist das Ergebnis aus Innovationskraft und marktorientierter Produktentwicklung. ARCA IEC ist eine korrosionsbeständige und kostengünstige Alternative zu Stahlblechwandschränken zur Verwendung in schwierigen und anspruchsvollen Umgebungen. ARCA vereinigt die günstigen Eigenschaften von Stahlblechwandschränken mit den Vorteilen hochwertiger, thermoplastischer Kunststoffe.

  • Abmessungen: 200 x 300 x 150 mm – 800 x 600 x 300 mm
  • PC: IP 66; IK 10; IP 65; IK 08 (W-Version)
Zubehör anzeigen
Filter Alle Filter zurücksetzen

Anwendungsgebiet

Material

Schutzart (IP)

Schutzart (IK)

Abmessungen

30 mm 600 mm

Breite (mm)

30 mm 600 mm

Tiefe (mm)

30 mm 600 mm
Filter
ARCA 403021
Schränke

ARCA 403021

8120007

Wandschaltschrank, PC
Schaltschrankunterteil, Tür mit PUR-Dichtung, Montageplatte (Stahl, verz.), Montageschrauben. 3mm Doppelbartvorreiber. S Version mit 2-Punktverschluß und Schwenkhebel. Tü...

Abmessungen - 400 x 300 x 210

ARCA 403021T
Schränke

ARCA 403021T

8121007

Wandschaltschrank, PC
Schaltschrankunterteil, Tür mit PUR-Dichtung. Montageplatte (Stahl, verz.), Montageschrauben. 3mm Doppelbartvorreiber. S Version mit 2-Punktverschluß und Schwenkhebel. Tü...

Abmessungen - 400 x 300 x 210

ARCA 403021S
Schränke

ARCA 403021S

8120087

Wandschaltschrank, PC
Schaltschrankunterteil, Tür mit PUR-Dichtung, Montageplatte (Stahl, verz.), Montageschrauben. 3mm Doppelbartvorreiber. S Version mit 2-Punktverschluß und Schwenkhebel. Tü...

Abmessungen - 400 x 300 x 210

ARCA 403021ST
Schränke

ARCA 403021ST

8121087

Wandschaltschrank, PC
Schaltschrankunterteil, Tür mit PUR-Dichtung. Montageplatte (Stahl, verz.), Montageschrauben. 3mm Doppelbartvorreiber. S Version mit 2-Punktverschluß und Schwenkhebel. Tü...

Abmessungen - 400 x 300 x 210

ARCA 403021 No MP
Schränke

ARCA 403021 No MP

8120007N

Wandschaltschrank, PC
Schaltschrankunterteil, Tür mit PUR-Dichtung. 3mm Doppelbartvorreiber. S Version mit 2-Punktverschluß und Schwenkhebel. Türführung integriert.

Abmessungen - 400 x 300 x 210

ARCA 403021S No MP
Schränke

ARCA 403021S No MP

8120087N

Wandschaltschrank, PC
Schaltschrankunterteil, Tür mit PUR-Dichtung. 3mm Doppelbartvorreiber. S Version mit 2-Punktverschluß und Schwenkhebel. Türführung integriert.

Abmessungen - 400 x 300 x 210

ARCA 403021T No MP
Schränke

ARCA 403021T No MP

8121007N

Wandschaltschrank, PC
Schaltschrankunterteil, Tür mit PUR-Dichtung. 3mm Doppelbartvorreiber. S Version mit 2-Punktverschluß und Schwenkhebel. Türführung integriert.

Abmessungen - 400 x 300 x 210

ARCA 403021ST No MP
Schränke

ARCA 403021ST No MP

8121087N

Wandschaltschrank, PC
Schaltschrankunterteil, Tür mit PUR-Dichtung. 3mm Doppelbartvorreiber. S Version mit 2-Punktverschluß und Schwenkhebel. Türführung integriert.

Abmessungen - 400 x 300 x 210

ARCA 403021 Zubehör

DRS ARCA 403021
Schränke

DRS ARCA 403021

8120765

Montagerahmen f. Reiheneinbaugeräte, (Set)
RCS ARCA 4030
Schränke

RCS ARCA 4030

8120943

Regenschutzkante für 4030 und 3030
IDS ARCA 4030
Schränke

IDS ARCA 4030

8120713

Innentür (Set)
PMK ARCA 30
Schränke

PMK ARCA 30

8120841

Mastbefestigung, (Set), Mast ⌀100-300mm
DSP ARCA VLS
Schränke

DSP ARCA VLS

8120960

Türfeststeller, senkrecht. Anschlag links. 2030-6040
MPMP ARCA 4030
Schränke

MPMP ARCA 4030

8120922

Montageplatte, multigelocht (350x250x2 mm - ⌀3.6 mm)
DSP ARCA VRS
Schränke

DSP ARCA VRS

8120961

Türfeststeller, senkrecht. Anschlag rechts. 2030-6040
MPS ARCA 4030
Schränke

MPS ARCA 4030

8120733

Montageplatte (350x250x2 mm)