Startseite / Produkte / ALU 1626
ALN image

ALN

Unsere ALUN-Gehäuse können praktisch überall eingesetzt werden. Die außerordentliche Widerstandsfähigkeit dieser Gehäuse ist ein weiterer Pluspunkt! Stöße, Schläge, Chemikalien, Temperaturschwankungen zwischen tropisch und arktisch, EMV-Abschirmung – in all diesen Kategorien schneidet ALUN besonders gut ab.

  • Abmessungen: 60 x 66 x 46 mm – 310 x 600 x 180 mm
  • ALN: IP 66/67/68; IK 10
Zubehör anzeigen
Filter Alle Filter zurücksetzen

Anwendungsgebiet

Material

Schutzart (IP)

Schutzart (IK)

Abmessungen

30 mm 600 mm

Breite (mm)

30 mm 600 mm

Tiefe (mm)

30 mm 600 mm
Filter
ALN 162609
Gehäuse

ALN 162609

7811290

Gehäuse Aluminium
Unterteil mit Schrauben für die Montageplatte/DIN-Schiene, Deckel mit PUR Dichtung und rostfreien Stahl-Deckelschrauben.

Abmessungen - 162 x 263 x 91

ALN 162609 UP
Gehäuse

ALN 162609 UP

7831290

Gehäuse Aluminium

Abmessungen - 162 x 263 x 91

ALU 1626 Zubehör

AM 1626
Gehäuse

AM 1626

9511096

Montageplatte, für Gehäuse
ARH 26
Gehäuse

ARH 26

9822011

Tragschiene TS 35, für Gehäuse
MR 75005
Gehäuse

MR 75005

7075005

Selbstschneidende Taptite Schraube M5, für Gehäuse
MRS 28541
Gehäuse

MRS 28541

7028541

Befestigungslasche 2 St., für Gehäuse
ARM 0825
Gehäuse

ARM 0825

9820019

Tragschiene TS 15, für Gehäuse