Startseite / Produkte / ALU 0825
ALN image

ALN

Unsere ALUN-Gehäuse können praktisch überall eingesetzt werden. Die außerordentliche Widerstandsfähigkeit dieser Gehäuse ist ein weiterer Pluspunkt! Stöße, Schläge, Chemikalien, Temperaturschwankungen zwischen tropisch und arktisch, EMV-Abschirmung – in all diesen Kategorien schneidet ALUN besonders gut ab.

  • Abmessungen: 60 x 66 x 46 mm – 310 x 600 x 180 mm
  • ALN: IP 66/67/68; IK 10
Zubehör anzeigen
Filter Alle Filter zurücksetzen

Anwendungsgebiet

Material

Schutzart (IP)

Schutzart (IK)

Abmessungen

30 mm 600 mm

Breite (mm)

30 mm 600 mm

Tiefe (mm)

30 mm 600 mm
Filter
ALN 082506
Gehäuse

ALN 082506

7811190

Gehäuse, Aluminium
Unterteil mit Schrauben für die Montageplatte/DIN-Schiene, Deckel mit PUR Dichtung und rostfreien Stahl-Deckelschrauben.

Abmessungen - 81 x 252 x 57

ALN 082506 UP
Gehäuse

ALN 082506 UP

7831190

Gehäuse Aluminium

Abmessungen - 81 x 252 x 57

ALU 0825 Zubehör

ARH 26
Gehäuse

ARH 26

9822011

Tragschiene TS 35, für Gehäuse
AM 0825
Gehäuse

AM 0825

9511007

Montageplatte, für Gehäuse
MR 75003
Gehäuse

MR 75003

7075003

Selbstschneidende Taptite Schraube M3, für Gehäuse
MRS 28540
Gehäuse

MRS 28540

7028540

Befestigungslasche 2 St., für Gehäuse
ARM 0825
Gehäuse

ARM 0825

9820019

Tragschiene TS 15, für Gehäuse