Startseite / Produkte / ALU 0808
ALN image

ALN

Unsere ALUN-Gehäuse können praktisch überall eingesetzt werden. Die außerordentliche Widerstandsfähigkeit dieser Gehäuse ist ein weiterer Pluspunkt! Stöße, Schläge, Chemikalien, Temperaturschwankungen zwischen tropisch und arktisch, EMV-Abschirmung – in all diesen Kategorien schneidet ALUN besonders gut ab.

  • Abmessungen: 60 x 66 x 46 mm – 310 x 600 x 180 mm
  • ALN: IP 66/67/68; IK 10
Zubehör anzeigen
Filter Alle Filter zurücksetzen

Anwendungsgebiet

Material

Schutzart (IP)

Schutzart (IK)

Abmessungen

30 mm 600 mm

Breite (mm)

30 mm 600 mm

Tiefe (mm)

30 mm 600 mm
Filter
ALN 080806
Gehäuse

ALN 080806

7811130

Gehäuse Aluminium
Unterteil mit Schrauben für die Montageplatte/DIN-Schiene, Deckel mit PUR Dichtung und rostfreien Stahl-Deckelschrauben.

Abmessungen - 82 x 77 x 57

ALN 080806 UP
Gehäuse

ALN 080806 UP

7831130

Gehäuse Aluminium

Abmessungen - 82 x 77 x 57

ALU 0808 Zubehör

AM 0808
Gehäuse

AM 0808

9823015

Montageplatte, für Gehäuse
MR 75003
Gehäuse

MR 75003

7075003

Selbstschneidende Taptite Schraube M3, für Gehäuse
MRS 28540
Gehäuse

MRS 28540

7028540

Befestigungslasche 2 St., für Gehäuse
ARM 0808
Gehäuse

ARM 0808

9820002

Tragschiene TS 15, für Gehäuse
TRM 0808
Gehäuse

TRM 0808

9820004

Tragschiene TS 15, für Gehäuse