ALN
Unsere ALUN-Gehäuse können praktisch überall eingesetzt werden. Die außerordentliche Widerstandsfähigkeit dieser Gehäuse ist ein weiterer Pluspunkt! Stöße, Schläge, Chemikalien, Temperaturschwankungen zwischen tropisch und arktisch, EMV-Abschirmung – in all diesen Kategorien schneidet ALUN besonders gut ab.
- Abmessungen: 60 x 66 x 46 mm – 310 x 600 x 180 mm
- ALN: IP 66/67/68; IK 10
Anwendungsgebiet
Material
Schutzart (IP)
Schutzart (IK)
Abmessungen
Breite (mm)
Tiefe (mm)
Keine Ergebnisse gefunden
Bitte versuchen Sie einen anderen Suchbegriff oder passen Sie Ihre Filter an.
ALN 061005
7811080
Abmessungen - 66 x 100 x 46