Forside / Produkter / UL PC 5628
UL SOLID image

UL SOLID

SOLID range is an excellent choice to house electronic and electrical components. It is available in polycarbonate with either screw or hinge covers.
Se tilbehør
Filtre Ryd alle

Anvendelsesområder

Produktmateriale

Tæthedsklasse (IP)

Slagstyrke (IK)

Filtrering efter dimensioner

30 mm 600 mm

Bredde (mm)

30 mm 600 mm

Dybde (mm)

30 mm 600 mm
Filtre
UL PC 5628 13 T

UL PC 5628 13 T

5320064

UL Kasse PC

Dimensioner - 560 x 280 x 130

UL PC 5628 13 G

UL PC 5628 13 G

5320364

UL Kasse PC

Dimensioner - 560 x 280 x 130

UL PC 5628 Tilbehør