Forside / Produkter / UL PC 125H
UL MNX image

UL MNX

MNX polycarbonate  enclosures utilize world-class injection moulding technology. They are designed to house and protect all kinds of electrical and electronic components in the most demanding a
Se tilbehør
Filtre Ryd alle

Anvendelsesområder

Produktmateriale

Tæthedsklasse (IP)

Slagstyrke (IK)

Filtrering efter dimensioner

30 mm 600 mm

Bredde (mm)

30 mm 600 mm

Dybde (mm)

30 mm 600 mm
Filtre
UL PC 125/60 HG
Kapslinger

UL PC 125/60 HG

6411307

UL Kasse PC
Kassebund med TPE pakning, skruer til montageplade/DIN-skinne og dæksel med dækselskruer af polyamid.

Dimensioner - 130 x 130 x 60

UL PC 125/75 HG
Kapslinger

UL PC 125/75 HG

6411308

UL Kasse PC
Kassebund med TPE pakning, skruer til montageplade/DIN-skinne og dæksel med dækselskruer af polyamid.

Dimensioner - 130 x 130 x 75

UL PC 125/100 HG

UL PC 125/100 HG

6411309

UL Kasse PC

Dimensioner - 130 x 130 x 100

UL PC 125/125 HG
Kapslinger

UL PC 125/125 HG

6411310

UL Kasse PC
Kassebund med TPE pakning, skruer til montageplade/DIN-skinne og dæksel med dækselskruer af polyamid.

Dimensioner - 130 x 130 x 125

UL PC 125/60 HT

UL PC 125/60 HT

6411907

UL Kasse PC

Dimensioner - 130 x 130 x 60

UL PC 125/75 HT
Kapslinger

UL PC 125/75 HT

6411908

UL Kasse PC
Kassebund med TPE pakning, skruer til montageplade/DIN-skinne og dæksel med dækselskruer af polyamid.

Dimensioner - 130 x 130 x 75

UL PC 125/100 HT

UL PC 125/100 HT

6411909

UL Kasse PC

Dimensioner - 130 x 130 x 100

UL PC 125/125 HT

UL PC 125/125 HT

6411910

UL Kasse PC

Dimensioner - 130 x 130 x 125

UL PC 125H Tilbehør