Forside / Produkter / TEMPO 2924
Tempo image

Tempo

Som navnet antyder, er vores Tempo-kasser lette at anvende og er designet til at spare tid ved montage og installation. Tempo er fuldt sammenlignelige med de mest almindelige standard-kapslinger på markedet. Det store og flade dæksel giver masser af plads til silketryk, labels og trykknapper. De indvendige hængsler klikkes enkelt på kassebund og dæksel uden brug af værktøj.

Dimensioner fra 95 x 65 x 60 mm. til 344 x 289 x 157 mm.

ABS: IP 65; IK 07; UL 94HB
PC: IP 65; IK 08; UL 94V0

Se tilbehør
Filtre Ryd alle

Anvendelsesområder

Produktmateriale

Tæthedsklasse (IP)

Slagstyrke (IK)

Filtrering efter dimensioner

30 mm 600 mm

Bredde (mm)

30 mm 600 mm

Dybde (mm)

30 mm 600 mm
Filtre
TA292411
Kapslinger

TA292411

5814003

Kasse ABS
Kassebund med PUR pakning, skruer til montageplade/DIN-skinne og dæksel med dækselskruer af polyamid samt indvendige hængsler.

Dimensioner - 289 x 239 x 107

TA292415
Kapslinger

TA292415

5814053

Kasse ABS
Kassebund med PUR pakning, skruer til montageplade/DIN-skinne og dæksel med dækselskruer af polyamid samt indvendige hængsler.

Dimensioner - 289 x 239 x 152

TPC 292411
Kapslinger

TPC 292411

5824003

Kasse PC

Dimensioner - 289 x 239 x 107

TPC 292411T
Kapslinger

TPC 292411T

5824008

Kasse PC, metrisk udslag
Kassebund med PUR pakning, skruer til montageplade/DIN-skinne og dæksel med dækselskruer af polyamid samt indvendige hængsler.

Dimensioner - 289 x 239 x 107

TEMPO 2924 Tilbehør

MP 2924
Kapslinger

MP 2924

5518025

Montageplade, for kasse:
DR 215
Kapslinger

DR 215

5518029

DIN-35 skinne, for kasse:
DR 265
Kapslinger

DR 265

5518028

DIN-35 skinne, for kasse:
FP 10674
Kapslinger

FP 10674

5510674

Vægbeslag, sæt á 2 stk.