Tempo
Som navnet antyder, er vores Tempo-kasser lette at anvende og er designet til at spare tid ved montage og installation. Tempo er fuldt sammenlignelige med de mest almindelige standard-kapslinger på markedet. Det store og flade dæksel giver masser af plads til silketryk, labels og trykknapper. De indvendige hængsler klikkes enkelt på kassebund og dæksel uden brug af værktøj.
Dimensioner fra 95 x 65 x 60 mm. til 344 x 289 x 157 mm.
ABS: IP 65; IK 07; UL 94HB
PC: IP 65; IK 08; UL 94V0
Anvendelsesområder
Produktmateriale
Tæthedsklasse (IP)
Slagstyrke (IK)
Filtrering efter dimensioner
Bredde (mm)
Dybde (mm)
Ingen resultater fundet
Prøv en anden søgning eller juster dine filtre
TA241915
5814052
Dimensioner - 240 x 190 x 152
TA241911
5814002
Dimensioner - 240 x 191 x 107
Seneste artikler
Se alle artikler
Virksomhedsnyheder
26 aug. 2026
Mød Fibox på AUTOMATIK 2026 | Fibox Danmark
Den 8.-10. september 2026 samles automation- og industrien igen i Brøndby, når AUTOMATIK 2026 løber af ...
Virksomhedsnyheder
19 aug. 2026