Forside / Produkter / TEMPO 2016
Tempo image

Tempo

Som navnet antyder, er vores Tempo-kasser lette at anvende og er designet til at spare tid ved montage og installation. Tempo er fuldt sammenlignelige med de mest almindelige standard-kapslinger på markedet. Det store og flade dæksel giver masser af plads til silketryk, labels og trykknapper. De indvendige hængsler klikkes enkelt på kassebund og dæksel uden brug af værktøj.

Dimensioner fra 95 x 65 x 60 mm. til 344 x 289 x 157 mm.

ABS: IP 65; IK 07; UL 94HB
PC: IP 65; IK 08; UL 94V0

Se tilbehør
Filtre Ryd alle

Anvendelsesområder

Produktmateriale

Tæthedsklasse (IP)

Slagstyrke (IK)

Filtrering efter dimensioner

30 mm 600 mm

Bredde (mm)

30 mm 600 mm

Dybde (mm)

30 mm 600 mm
Filtre
TA201610
Kapslinger

TA201610

5814001

Kasse ABS
Kassebund med PUR pakning, skruer til montageplade/DIN-skinne og dæksel med dækselskruer af polyamid samt indvendige hængsler.

Dimensioner - 201 x 163 x 99

TAM 201610
Kapslinger

TAM 201610

5814025

Kasse ABS, metrisk udslag
Kassebund med PUR pakning, skruer til montageplade/DIN-skinne og dæksel med dækselskruer af polyamid samt indvendige hængsler.

Dimensioner - 201 x 163 x 99

TA201614
Kapslinger

TA201614

5814051

Kasse ABS
Kassebund med PUR pakning, skruer til montageplade/DIN-skinne og dæksel med dækselskruer af polyamid samt indvendige hængsler.

Dimensioner - 201 x 163 x 143

TPC 201610
Kapslinger

TPC 201610

5824001

Kasse PC

Dimensioner - 201 x 163 x 99

TPCM 201610
Kapslinger

TPCM 201610

5824025

Kasse PC, metrisk udslag
Kassebund med PUR pakning, skruer til montageplade/DIN-skinne og dæksel med dækselskruer af polyamid samt indvendige hængsler.

Dimensioner - 201 x 163 x 99

TPC 201610T
Kapslinger

TPC 201610T

5824006

Kasse PC

Dimensioner - 201 x 163 x 99

TPCM 201610T
Kapslinger

TPCM 201610T

5824030

Kasse PC, metrisk udslag
Kassebund med PUR pakning, skruer til montageplade/DIN-skinne og dæksel med dækselskruer af polyamid samt indvendige hængsler.

Dimensioner - 201 x 163 x 99

TAM 201614
Kapslinger

TAM 201614

5814064

Kasse ABS, metrisk udslag
Kassebund med PUR pakning, skruer til montageplade/DIN-skinne og dæksel med dækselskruer af polyamid samt indvendige hængsler.

Dimensioner - 201 x 163 x 143

TEMPO 2016 Tilbehør

ARH 2320
Kapslinger

ARH 2320

9822005

DIN-35 skinne, for kasse:
MP 2016
Kapslinger

MP 2016

5518023

Montageplade, for kasse:
DH-3
Kapslinger

DH-3

8524032

DIN-35 skinne, for kasse:
FP 10674
Kapslinger

FP 10674

5510674

Vægbeslag, sæt á 2 stk.