Forside / Produkter / TEMPO 0907
Tempo image

Tempo

Som navnet antyder, er vores Tempo-kasser lette at anvende og er designet til at spare tid ved montage og installation. Tempo er fuldt sammenlignelige med de mest almindelige standard-kapslinger på markedet. Det store og flade dæksel giver masser af plads til silketryk, labels og trykknapper. De indvendige hængsler klikkes enkelt på kassebund og dæksel uden brug af værktøj.

Dimensioner fra 95 x 65 x 60 mm. til 344 x 289 x 157 mm.

ABS: IP 65; IK 07; UL 94HB
PC: IP 65; IK 08; UL 94V0

Se tilbehør
Filtre Ryd alle

Anvendelsesområder

Produktmateriale

Tæthedsklasse (IP)

Slagstyrke (IK)

Filtrering efter dimensioner

30 mm 600 mm

Bredde (mm)

30 mm 600 mm

Dybde (mm)

30 mm 600 mm
Filtre
TA 090706
Kapslinger

TA 090706

5814038

Kasse ABS
Kassebund med PUR pakning, skruer til montageplade/DIN-skinne og dæksel med dækselskruer af polyamid samt indvendige hængsler.

Dimensioner - 95 x 65 x 60

TAM 090706
Kapslinger

TAM 090706

5814020

Kasse ABS, metrisk udslag
Kassebund med PUR pakning, skruer til montageplade/DIN-skinne og dæksel med dækselskruer af polyamid samt indvendige hængsler.

Dimensioner - 95 x 65 x 60

TPC 090706
Kapslinger

TPC 090706

5824038

Kasse PC

Dimensioner - 95 x 65 x 60

TPCM 090706
Kapslinger

TPCM 090706

5824020

Kasse PC, metrisk udslag
Kassebund med PUR pakning, skruer til montageplade/DIN-skinne og dæksel med dækselskruer af polyamid samt indvendige hængsler.

Dimensioner - 95 x 65 x 60

TEMPO 0907 Tilbehør

FP 10674
Kapslinger

FP 10674

5510674

Vægbeslag, sæt á 2 stk.