Solid
SOLID-kasser er et fremragende valg til indkapsling af elektronik og elektriske komponenter. Serien er tilgængelig med almindelige eller hængslede dæksler i både polykarbonat og ABS.
SOLID PC/ABS størrelser fra 190 x 190 x 130 mm. til 760 x 560 x 250 mm.
PC: IP 66/67; IK 08; NEMA Type 1, 3, 3S, 4, 4X, 6, 6P og 12; UL 746C 5V; UL 508
ABS: IP 66/67; IK 08; NEMA Type 1, 4, 4X, 6, 12 og 13; UL 94 HB
Anvendelsesområder
Produktmateriale
Tæthedsklasse (IP)
Slagstyrke (IK)
Filtrering efter dimensioner
Bredde (mm)
Dybde (mm)
Ingen resultater fundet
Prøv en anden søgning eller juster dine filtre
PC 5628 13 G
5330364
Dimensioner - 560 x 280 x 130
PC 5628 13 G-3FSH
2539525
Dimensioner - 560 x 280 x 130
PC 5628 13 T
5330064
Dimensioner - 560 x 280 x 130
PC 5628 13 T-3FSH
2539555
Dimensioner - 560 x 280 x 130