Forside / Produkter / SOLID 2819
Solid image

Solid

SOLID-kasser er et fremragende valg til indkapsling af elektronik og elektriske komponenter. Serien er tilgængelig med almindelige eller hængslede dæksler i både polykarbonat og ABS.

SOLID PC/ABS størrelser fra 190 x 190 x 130 mm. til 760 x 560 x 250 mm.

PC: IP 66/67; IK 08; NEMA Type 1, 3, 3S, 4, 4X, 6, 6P og 12; UL 746C 5V; UL 508
ABS: IP 66/67; IK 08; NEMA Type 1, 4, 4X, 6, 12 og 13; UL 94 HB

Se tilbehør
Filtre Ryd alle

Anvendelsesområder

Produktmateriale

Tæthedsklasse (IP)

Slagstyrke (IK)

Filtrering efter dimensioner

30 mm 600 mm

Bredde (mm)

30 mm 600 mm

Dybde (mm)

30 mm 600 mm
Filtre
PC 2819 13 G
Kapslinger

PC 2819 13 G

5330360

Kasse PC
Kassebund med skruer til montageplade og dæksel med PUR pakning og dækselskruer af polyamid.

Dimensioner - 280 x 190 x 130

PC 2819 18 G
Kapslinger

PC 2819 18 G

5330370

Kasse PC
Kassebund med skruer til montageplade og dæksel med PUR pakning og dækselskruer af polyamid.

Dimensioner - 280 x 190 x 180

PC 2819 13 G-2FSH
Kapslinger

PC 2819 13 G-2FSH

2539509

Kasse PC
Kassebund med skruer til montageplade og dæksel med PUR pakning og dækselskruer af polyamid.

Dimensioner - 280 x 190 x 130

PC 2819 18 G-2FSH
Kapslinger

PC 2819 18 G-2FSH

2539511

Kasse PC
Kassebund med skruer til montageplade og dæksel med PUR pakning og dækselskruer af polyamid.

Dimensioner - 280 x 190 x 180

PC 2819 13 T
Kapslinger

PC 2819 13 T

5330060

Kasse PC
Kassebund med skruer til montageplade og dæksel med PUR pakning og dækselskruer af polyamid.

Dimensioner - 280 x 190 x 130

PC 2819 18 T
Kapslinger

PC 2819 18 T

5330070

Kasse PC
Kassebund med skruer til montageplade og dæksel med PUR pakning og dækselskruer af polyamid.

Dimensioner - 280 x 190 x 180

PC 2819 13 T-2FSH
Kapslinger

PC 2819 13 T-2FSH

2539539

Kasse PC
Kassebund med skruer til montageplade og dæksel med PUR pakning og dækselskruer af polyamid.

Dimensioner - 280 x 190 x 130

PC 2819 18 T-2FSH
Kapslinger

PC 2819 18 T-2FSH

2539541

Kasse PC
Kassebund med skruer til montageplade og dæksel med PUR pakning og dækselskruer af polyamid.

Dimensioner - 280 x 190 x 180

ABS 2819 13 G
Kapslinger

ABS 2819 13 G

5880360

Kasse ABS
Kassebund med skruer til montageplade og dæksel med PUR pakning og dækselskruer af polyamid.

Dimensioner - 280 x 190 x 130

PC 2819
Kapslinger

PC 2819

6530801

Kassebund PC
Bund for kapsling

Dimensioner - 280 x 190 x 100

SOLID 2819 Tilbehør

EKV 12
Kapslinger

EKV 12

3770647

DIN-35 skinne, for kasse:
EKJVT
Kapslinger

EKJVT

3770549

Monteringsplade, for kasse:
EKV 22
Kapslinger

EKV 22

3770648

DIN-35 skinne, for kasse:
EKJZR
Kapslinger

EKJZR

3730153

Mellemramme, for kasse:
MPI EKJ 2819
Kapslinger

MPI EKJ 2819

3770101

Multiperforeret plastmonteringsplade