AR IPW 1210 BT main image
AR IPW 1210 BT main image
AR IPW 1210 BT main image
AR IPW 1210 BT main image
AR IPW 1210 BT thumb 1
AR IPW 1210 BT thumb 2
AR IPW 1210 BT thumb 5
AR IPW 1210 BT thumb 6

AR IPW 1210 BT

8561824

Dimensioner - 342 x 295 x 88

Download produkt-kort

Beskrivelse : IPW Inspektion/Installation beskyttelses vindue,

Bemærkninger : 342x295x88mm, DB3 lås, transparent låg

Emballage : 1

Enhed : Stykke

EAN-nummer : 6418074088741

El-nummer Danmark : 8212096833

ETIM : EC002527

Tæthedsklasse : IP66 | IK09

Højde (mm.) : 342

Bredde (mm.) : 295

Dybde (mm.) : 88

Materiale : Polykarbonat

Temperatur °C (kontinuerlig) : -40 … 80 °C

Tæthedsklasse (EN 60529): IP66

Slagstyrke (EN 62262): IK09

Halogenfri : Ja

UV-resistent : UL 746C

Brandklasse : UL 94 V0

Glødetrådstest (IEC 60695): 960C

UL Type : NEMA 4, 4X, 12 and 13

ARCA_CertificateofCompliance.pdf Download

CAD-tegninger

  • arca1210ipw_asm.dwg
  • arca1210ipw_asm.dxf
  • arca1210ipw_asm.stp
  • arca1210ipw_asm.x_t
  • arca1210ipw_asm.zip

Bemærk venligst, at vi har brug for dine oplysninger for at du kan se CAD-filerne.

AR IPW 1210 BT

Fibox
8561824_AR_IPW_1210_B_T_1_72dpi.jpg

Sample image

Order symbol : AR IPW 1210 BT

Produktnummer : 8561824

Beskrivelse : IPW Inspektion/Installation beskyttelses vindue,

Bemærkninger : 342x295x88mm, DB3 lås, transparent låg

EAN-nummer : 6418074088741

El. number :

  • Danmark : 8212096833
Dimensioner : Højde Bredde Dybde
mm : 342 295 88
Materialer :
Materiale : Polykarbonat
Temperaturer :
Temperature °C (continuous) : -40 … 80 °C
Klassificeringer :
Ingress protection (EN 60529): IP66;
Slagstyrke (EN 62262): IK09;
electrical_insulation : Ikke isoleret
Halogenfri : Ja
UV-resistent : UL 746C
Brandklasse : UL 94 V0
Glow Wire Test (IEC 695-2-1) °C : 960C
UL Type NEMA 4, 4X, 12 and 13
Certificates :
ARCA_CertificateofCompliance