AR IPW 1614 BT main image
AR IPW 1614 BT main image
AR IPW 1614 BT main image
AR IPW 1614 BT main image
AR IPW 1614 BT main image
AR IPW 1614 BT main image
AR IPW 1614 BT main image
AR IPW 1614 BT main image
AR IPW 1614 BT thumb 1
AR IPW 1614 BT thumb 2
AR IPW 1614 BT thumb 3
AR IPW 1614 BT thumb 4
AR IPW 1614 BT thumb 5
AR IPW 1614 BT thumb 6
AR IPW 1614 BT thumb 7
AR IPW 1614 BT thumb 8

AR IPW 1614 BT

8561804

Dimensioner - 452 x 400 x 88

Download produkt-kort

Beskrivelse : IPW Inspektion/Installation beskyttelses vindue,

Bemærkninger : 452x400x88mm, DB3 lås, transparent låg

Emballage : 1

Enhed : Stykke

EAN-nummer : 6418074088031

ETIM : EC002527

Tæthedsklasse : IP66 | IK09

Højde (mm.) : 452

Bredde (mm.) : 400

Dybde (mm.) : 88

Materiale : Polykarbonat

Temperatur °C (kontinuerlig) : -40 … 80 °C

Tæthedsklasse (EN 60529): IP66

Slagstyrke (EN 62262): IK09

Halogenfri : Ja

UV-resistent : UL 746C

Brandklasse : UL 94 V0

Glødetrådstest (IEC 60695): 960C

UL Type : NEMA 4, 4X, 12 and 13

ARCA_CertificateofCompliance.pdf Download

CAD-tegninger

  • arca1614ipw_asm.dwg
  • arca1614ipw_asm.dxf
  • arca1614ipw_asm.stp
  • arca1614ipw_asm.x_t
  • arca1614ipw_asm.zip

Bemærk venligst, at vi har brug for dine oplysninger for at du kan se CAD-filerne.

AR IPW 1614 BT

Fibox
8561804_AR_IPW_1614_B_T 360_ANIMA_SMALL.gif

Sample image

Order symbol : AR IPW 1614 BT

Produktnummer : 8561804

Beskrivelse : IPW Inspektion/Installation beskyttelses vindue,

Bemærkninger : 452x400x88mm, DB3 lås, transparent låg

EAN-nummer : 6418074088031

Dimensioner : Højde Bredde Dybde
mm : 452 400 88
Materialer :
Materiale : Polykarbonat
Temperaturer :
Temperature °C (continuous) : -40 … 80 °C
Klassificeringer :
Ingress protection (EN 60529): IP66;
Slagstyrke (EN 62262): IK09;
electrical_insulation : Ikke isoleret
Halogenfri : Ja
UV-resistent : UL 746C
Brandklasse : UL 94 V0
Glow Wire Test (IEC 695-2-1) °C : 960C
UL Type NEMA 4, 4X, 12 and 13
Certificates :
ARCA_CertificateofCompliance