Forside / Produkter / UL PC 2828 / 5320362
default product image showing fibox logo

UL PC 2828 13 G

5320362

Dimensioner - 280 x 280 x 130

Download produkt-kort

Beskrivelse : UL Kasse PC

Bemærkninger : Gråt dæksel

Emballage : 4

Enhed : Stykke

EAN-nummer : 6418074037565

El-nummer Danmark : 8212033090

ETIM : EC000261

Tæthedsklasse : IP66 | IP67 | IK08

Højde (mm.) : 280

Bredde (mm.) : 280

Dybde (mm.) : 130
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
UL Type : Type 1, 3, 3S, 4, 4X, 6, 6P or 12

PC_ABS2828.gif Download
PC_ABS2828i.gif Download
EK_Solid_CertificateofCompliance.pdf Download

CAD-tegninger

  • EKO100B.dwg
  • EKO100B.dxf
  • Fibox_Solid_2828_B.x_t
  • Fibox_Solid_2828_B.zip
  • EKO30C.dwg
  • EKO30C.dxf
  • FIBOX_EKO30C.x_t
  • FIBOX_EKO30C.zip

Bemærk venligst, at vi har brug for dine oplysninger for at du kan se CAD-filerne.

UL PC 2828 13 G

Fibox

Sample image

Order symbol : UL PC 2828 13 G

Produktnummer : 5320362

Beskrivelse : UL Kasse PC

Bemærkninger : Gråt dæksel

EAN-nummer : 6418074037565

El. number :

  • Danmark : 8212033090
PC_ABS2828
Dimensioner : Højde Bredde Dybde
mm : 280 280 130
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
UL Type Type 1, 3, 3S, 4, 4X, 6, 6P or 12
Certificates :
EK_Solid_CertificateofCompliance