Forside / Produkter / UL PC 2819 / 5320370
default product image showing fibox logo

UL PC 2819 18 G

5320370

Dimensioner - 280 x 190 x 180

Download produkt-kort

Beskrivelse : UL Kasse PC

Bemærkninger : Gråt dæksel

Emballage : 4

Enhed : Stykke

EAN-nummer : 6418074037503

El-nummer Danmark : 8212033074

ETIM : EC000261

Tæthedsklasse : IP66 | IP67 | IK08

Højde (mm.) : 280

Bredde (mm.) : 190

Dybde (mm.) : 180
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
UL Type : Type 1, 3, 3S, 4, 4X, 6, 6P or 12

PC_ABS2819.gif Download
PC_ABS2819i.gif Download
EK_Solid_CertificateofCompliance.pdf Download

CAD-tegninger

  • EKJ100B.dwg
  • EKJ100B.dxf
  • Fibox_Solid_2819_B.x_t
  • Fibox_Solid_2819_B.zip
  • EKJ80C.dwg
  • EKJ80C.dxf
  • FIBOX_EKJ80C.x_t
  • FIBOX_EKJ80C.zip

Bemærk venligst, at vi har brug for dine oplysninger for at du kan se CAD-filerne.

UL PC 2819 18 G

Fibox

Sample image

Order symbol : UL PC 2819 18 G

Produktnummer : 5320370

Beskrivelse : UL Kasse PC

Bemærkninger : Gråt dæksel

EAN-nummer : 6418074037503

El. number :

  • Danmark : 8212033074
PC_ABS2819
Dimensioner : Højde Bredde Dybde
mm : 280 190 180
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
UL Type Type 1, 3, 3S, 4, 4X, 6, 6P or 12
Certificates :
EK_Solid_CertificateofCompliance