Forside / Produkter / UL PC M / 8714319
UL PC MH 125 G main image
UL PC MH 125 G thumb 1

UL PC MH 125 G

8714319

Dimensioner - 230 x 140 x 125

Download produkt-kort

Beskrivelse : UL Kasse PC

Bemærkninger : Gråt dæksel

Emballage : 4

Enhed : Stykke

EAN-nummer : 6418074054838

El-nummer Danmark : 8212031212

ETIM : EC000261

Tæthedsklasse : IP66 | IP67 | IK08

Højde (mm.) : 230

Bredde (mm.) : 140

Dybde (mm.) : 125

Materiale : Polykarbonat

Grundfarve : RAL 7035 -light grey
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
UL Type : Type 1, 4X, 6, 12 or 13

PICMDIM.gif Download
PICMDIMI.gif Download
SGSFIMKO_PICC_pc.pdf Download
MD_FIBOX_PICCOLO_PC.pdf Download

CAD-tegninger

  • PICM20C.dwg
  • PICM20C.dxf
  • Fibox_Piccolo_M20C.x_t
  • Fibox_Piccolo_M20C.zip
  • PICM105B.dwg
  • PICM105B.dxf
  • Fibox_Piccolo_Mh105B.x_t
  • Fibox_Piccolo_Mh105B.zip

Bemærk venligst, at vi har brug for dine oplysninger for at du kan se CAD-filerne.

UL PC MH 125 G

Fibox
PCMH125G

Sample image

Order symbol : UL PC MH 125 G

Produktnummer : 8714319

Beskrivelse : UL Kasse PC

Bemærkninger : Gråt dæksel

EAN-nummer : 6418074054838

El. number :

  • Danmark : 8212031212
PICMDIM
Dimensioner : Højde Bredde Dybde
mm : 230 140 125
Materialer :
Materiale : Polykarbonat
Grundfarve : RAL 7035 -light grey
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
UL Type Type 1, 4X, 6, 12 or 13
Certificates :
SGSFIMKO_PICC_pc