Forside / Produkter / UL PC M / 8714318
UL PC M 95 G main image
UL PC M 95 G thumb 1

UL PC M 95 G

8714318

Download produkt-kort

Beskrivelse : UL Kasse PC

Bemærkninger : Grå dæksel

Emballage : 4

Enhed : Stykke

EAN-nummer : 6418074038999

ETIM : EC000261

Tæthedsklasse : IP66 | IP67 | IK08

Højde (mm.) : 230

Bredde (mm.) : 140

Dybde (mm.) : 95
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
UL Type : Type 1, 4X, 6, 12 or 13

PICMDIM.gif Download
PICMDIMI.gif Download
PICCOLO_CertificateofCompliance.pdf Download

CAD-tegninger

  • PICM75B.dwg
  • PICM20C.dwg
  • PICM75B.dxf
  • PICM20C.dxf
  • Fibox_Piccolo_M75B.x_t
  • Fibox_Piccolo_M20C.x_t
  • Fibox_Piccolo_M75B.zip
  • Fibox_Piccolo_M20C.zip

Bemærk venligst, at vi har brug for dine oplysninger for at du kan se CAD-filerne.

UL PC M 95 G

Fibox
PC_M_95_G

Sample image

Order symbol : UL PC M 95 G

Produktnummer : 8714318

Beskrivelse : UL Kasse PC

Bemærkninger : Grå dæksel

EAN-nummer : 6418074038999

PICMDIM
Dimensioner : Højde Bredde Dybde
mm : 230 140 95
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
UL Type Type 1, 4X, 6, 12 or 13
Certificates :
PICCOLO_CertificateofCompliance