Forside / Produkter / UL PC H / 8714315
UL PC H 95 G main image
UL PC H 95 G thumb 1

UL PC H 95 G

8714315

Dimensioner - 170 x 140 x 95

Download produkt-kort

Beskrivelse : UL Kasse PC

Bemærkninger : Gråt dæksel

Emballage : 4

Enhed : Stykke

EAN-nummer : 6418074038975

El-nummer Danmark : 8212031173

ETIM : EC000261

Tæthedsklasse : IP66 | IP67 | IK08

Højde (mm.) : 170

Bredde (mm.) : 140

Dybde (mm.) : 95
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
UL Type : Type 1, 4X, 6, 12 or 13

PICHDIM.gif Download
PICHDIMI.gif Download
PICCOLO_CertificateofCompliance.pdf Download

CAD-tegninger

  • PICH75B.dwg
  • PICH20C.dwg
  • PICH75B.dxf
  • PICH20C.dxf
  • Fibox_Piccolo_H75B.x_t
  • Fibox_Piccolo_H20C.x_t
  • Fibox_Piccolo_H75B.zip
  • Fibox_Piccolo_H20C.zip

Bemærk venligst, at vi har brug for dine oplysninger for at du kan se CAD-filerne.

UL PC H 95 G

Fibox
PC_H_95_G

Sample image

Order symbol : UL PC H 95 G

Produktnummer : 8714315

Beskrivelse : UL Kasse PC

Bemærkninger : Gråt dæksel

EAN-nummer : 6418074038975

El. number :

  • Danmark : 8212031173
PICHDIM
Dimensioner : Højde Bredde Dybde
mm : 170 140 95
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
UL Type Type 1, 4X, 6, 12 or 13
Certificates :
PICCOLO_CertificateofCompliance