Forside / Produkter / UL PC F / 8714311
UL PC F 65 G main image
UL PC F 65 G thumb 1

UL PC F 65 G

8714311

Dimensioner - 230 x 80 x 65

Download produkt-kort

Beskrivelse : UL Kasse PC

Bemærkninger : Gråt dæksel

Emballage : 8

Enhed : Stykke

EAN-nummer : 6418074038937

El-nummer Danmark : 8212031131

ETIM : EC000261

Tæthedsklasse : IP66 | IP67 | IK08

Højde (mm.) : 230

Bredde (mm.) : 80

Dybde (mm.) : 65
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
UL Type : Type 1, 4X, 6, 12 or 13

PICFDIM.gif Download
PICFDIMI.gif Download
PICCOLO_CertificateofCompliance.pdf Download

CAD-tegninger

  • PICF45B.dwg
  • PICF20C.dwg
  • PICF45B.dxf
  • PICF20C.dxf
  • Fibox_Piccolo_F45B.x_t
  • Fibox_Piccolo_F20C.x_t
  • Fibox_Piccolo_F45B.zip
  • Fibox_Piccolo_F20C.zip

Bemærk venligst, at vi har brug for dine oplysninger for at du kan se CAD-filerne.

UL PC F 65 G

Fibox
PC_F_65_G

Sample image

Order symbol : UL PC F 65 G

Produktnummer : 8714311

Beskrivelse : UL Kasse PC

Bemærkninger : Gråt dæksel

EAN-nummer : 6418074038937

El. number :

  • Danmark : 8212031131
PICFDIM
Dimensioner : Højde Bredde Dybde
mm : 230 80 65
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
UL Type Type 1, 4X, 6, 12 or 13
Certificates :
PICCOLO_CertificateofCompliance