Forside / Produkter / UL PICCOLO
UL PICCOLO image

UL PICCOLO

PICCOLO range is especially designed to house push buttons, terminal blocks, motor starters and electronic devices. They are also ideal for mounting and protecting process control sensors and switches
Se tilbehør
Filtre Ryd alle

Anvendelsesområder

Produktmateriale

Tæthedsklasse (IP)

Slagstyrke (IK)

Filtrering efter dimensioner

30 mm 800 mm

Bredde (mm)

30 mm 800 mm

Dybde (mm)

1 mm 600 mm
Filtre

UL PICCOLO Tilbehør