Forside / Produkter / UL PC 95L / 6412331
UL PC 95/35 LG main image
UL PC 95/35 LG thumb 1

UL PC 95/35 LG

6412331

Dimensioner - 100 x 100 x 35

Download produkt-kort

Beskrivelse : UL Kasse PC

Bemærkninger : Gråt dæksel

Emballage : 8

Enhed : Stykke

EAN-nummer : 6418074057655

El-nummer Danmark : 8212030792

ETIM : EC000261

Tæthedsklasse : IP66 | IP67 | IK08

Højde (mm.) : 100

Bredde (mm.) : 100

Dybde (mm.) : 35
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
UL Type : Type 1, 4, 4X, 6

15589.gif Download
15589i.gif Download
MNX_CertificateofCompliance.pdf Download

CAD-tegninger

  • MNX95LB.dwg
  • MNX95LB.dxf
  • FIBOX_MNX95LB.x_t
  • FIBOX_MNX95LB.zip
  • Mii951c.dwg
  • Mii951c.dxf
  • FIBOX_MNX9510C.x_t
  • FIBOX_MNX9510C.zip

Bemærk venligst, at vi har brug for dine oplysninger for at du kan se CAD-filerne.

UL PC 95/35 LG

Fibox
6412331_PC_95_35_LG_360_ANIMA_SMALL.gif

Sample image

Order symbol : UL PC 95/35 LG

Produktnummer : 6412331

Beskrivelse : UL Kasse PC

Bemærkninger : Gråt dæksel

EAN-nummer : 6418074057655

El. number :

  • Danmark : 8212030792
15589
Dimensioner : Højde Bredde Dybde
mm : 100 100 35
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
UL Type Type 1, 4, 4X, 6
Certificates :
MNX_CertificateofCompliance