Forside / Produkter / UL PC 200H / 6411924
default product image showing fibox logo

UL PC 200/63 HT

6411924

Dimensioner - 255 x 180 x 63

Download produkt-kort

Beskrivelse : UL Kasse PC

Bemærkninger : Transparent røgfarvet dæksel

Emballage : 4

Enhed : Stykke

EAN-nummer : 6418074057846

El-nummer Danmark : 8212030747

ETIM : EC000261 Enclosure/Switchgear cabinet (empty)

Tæthedsklasse : IP66 | IP67 | IK08

Højde (mm.) : 255

Bredde (mm.) : 180

Dybde (mm.) : 63
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
UL Type : Type 1, 4, 4X, 6

MNX200H.gif Download
MNX200Hi.gif Download
MNX_CertificateofCompliance.pdf Download

CAD-tegninger

  • MII2003C.dwg
  • MII2003C.dxf
  • FIBOX_MNX20013C.x_t
  • FIBOX_MNX20013C.zip
  • MII200HB.dwg
  • MII200HB.dxf
  • FIBOX_MNX200HB.x_t
  • FIBOX_MNX200HB.zip

Bemærk venligst, at vi har brug for dine oplysninger for at du kan se CAD-filerne.

UL PC 200/63 HT

Fibox

Sample image

Order symbol : UL PC 200/63 HT

Produktnummer : 6411924

Beskrivelse : UL Kasse PC

Bemærkninger : Transparent røgfarvet dæksel

EAN-nummer : 6418074057846

El. number :

  • Danmark : 8212030747
MNX200H
Dimensioner : Højde Bredde Dybde
mm : 255 180 63
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
UL Type Type 1, 4, 4X, 6
Certificates :
MNX_CertificateofCompliance