Forside / Produkter / UL PC 175H / 6411923

UL PC 175/150 HT

6411923

Dimensioner - 180 x 180 x 150

Download produkt-kort

Beskrivelse : UL Kasse PC

Bemærkninger : Transparent røgfarvet dæksel

Emballage : 4

Enhed : Stykke

EAN-nummer : 6418074057839

El-nummer Danmark : 8212030585

ETIM : EC000261

Tæthedsklasse : IP66 | IP67 | IK08

Højde (mm.) : 180

Bredde (mm.) : 180

Dybde (mm.) : 150
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
UL Type : Type 1, 4, 4X, 6

MNX175H.gif Download
MNX175Hi.gif Download
MNX_CertificateofCompliance.pdf Download

CAD-tegninger

  • MII175HB.dwg
  • MII175HB.dxf
  • FIBOX_MNX175HB.x_t
  • FIBOX_MNX175HB.zip
  • Mii1750c.dwg
  • Mii1750c.dxf
  • FIBOX_MNX175100C.x_t
  • FIBOX_MNX175100C.zip
  • 6411923_FIBOX_MNX_PC_175_150_HT.step

Bemærk venligst, at vi har brug for dine oplysninger for at du kan se CAD-filerne.

UL PC 175/150 HT

Fibox
6411923_PC_175_150_HT_1_300dpi.jpg

Sample image

Order symbol : UL PC 175/150 HT

Produktnummer : 6411923

Beskrivelse : UL Kasse PC

Bemærkninger : Transparent røgfarvet dæksel

EAN-nummer : 6418074057839

El. number :

  • Danmark : 8212030585
MNX175H
Dimensioner : Højde Bredde Dybde
mm : 180 180 150
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
UL Type Type 1, 4, 4X, 6
Certificates :
MNX_CertificateofCompliance