Produkter og services

Om os
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
Forside / Produkter / UL PC 150H / 6411917
default product image showing fibox logo

UL PC 150/150 HT

6411917

Dimensioner - 180 x 130 x 150

Download produkt-kort

Beskrivelse : UL Kasse PC

Bemærkninger : Transparent røgfarvet dæksel

Emballage : 4

Enhed : Stykke

EAN-nummer : 6418074005298

El-nummer Danmark : 8212030417

ETIM : EC000261

Tæthedsklasse : IP66 | IP67 | IK08

Højde (mm.) : 180

Bredde (mm.) : 130

Dybde (mm.) : 150
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
UL Type : Type 1, 4, 4X, 6

MNX150H.gif Download
MNX150Hi.gif Download
MNX_CertificateofCompliance.pdf Download

CAD-tegninger

  • MII150HB.dwg
  • MII150HB.dxf
  • FIBOX_MNX150HB.x_t
  • FIBOX_MNX150HB.zip
  • Mii1500c.dwg
  • Mii1500c.dxf
  • FIBOX_MNX150100C.x_t
  • FIBOX_MNX150100C.zip
  • 6411917_FIBOX_MNX_PC_150_150_HT.step

Bemærk venligst, at vi har brug for dine oplysninger for at du kan se CAD-filerne.

UL PC 150/150 HT

Fibox

Sample image

Order symbol : UL PC 150/150 HT

Produktnummer : 6411917

Beskrivelse : UL Kasse PC

Bemærkninger : Transparent røgfarvet dæksel

EAN-nummer : 6418074005298

El. number :

  • Danmark : 8212030417
MNX150H
Dimensioner : Højde Bredde Dybde
mm : 180 130 150
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
UL Type Type 1, 4, 4X, 6
Certificates :
MNX_CertificateofCompliance