Forside / Produkter / UL PC 150H / 6411314

UL PC 150/75 HG

6411314

Dimensioner - 180 x 130 x 75

Download produkt-kort

Beskrivelse : UL Kasse PC

Bemærkninger : Gråt dæksel

Emballage : 4

Enhed : Stykke

EAN-nummer : 6418074014412

El-nummer Danmark : 8212030491

ETIM : EC000261

Tæthedsklasse : IP66 | IP67 | IK08

Højde (mm.) : 180

Bredde (mm.) : 130

Dybde (mm.) : 75
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
UL Type : Type 1, 4, 4X, 6

MNX150H.gif Download
MNX150Hi.gif Download
MNX_CertificateofCompliance.pdf Download

CAD-tegninger

  • MII150HB.dwg
  • MII150HB.dxf
  • FIBOX_MNX150HB.x_t
  • FIBOX_MNX150HB.zip
  • MII1502C.dwg
  • MII1502C.dxf
  • FIBOX_MNX15025C.x_t
  • FIBOX_MNX15025C.zip
  • 6411314_FIBOX_MNX_PC_150_75_HG.step

Bemærk venligst, at vi har brug for dine oplysninger for at du kan se CAD-filerne.

UL PC 150/75 HG

Fibox
6411314_PC_150_75_HG_360_ANIMA_BIG.gif

Sample image

Order symbol : UL PC 150/75 HG

Produktnummer : 6411314

Beskrivelse : UL Kasse PC

Bemærkninger : Gråt dæksel

EAN-nummer : 6418074014412

El. number :

  • Danmark : 8212030491
MNX150H
Dimensioner : Højde Bredde Dybde
mm : 180 130 75
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
UL Type Type 1, 4, 4X, 6
Certificates :
MNX_CertificateofCompliance