Forside / Produkter / UL PC 125L / 6412310
default product image showing fibox logo

UL PC 125/100 LG

6412310

Dimensioner - 130 x 130 x 100

Download produkt-kort

Beskrivelse : UL Kasse PC

Bemærkninger : Gråt dæksel

Emballage : 8

Enhed : Stykke

EAN-nummer : 6418074014313

El-nummer Danmark : 8212030187

ETIM : EC000261

Tæthedsklasse : IP66 | IP67 | IK08

Højde (mm.) : 130

Bredde (mm.) : 130

Dybde (mm.) : 100
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
UL Type : Type 1, 4, 4X, 6

MNX125L.gif Download
MNX125Li.gif Download
MNX_CertificateofCompliance.pdf Download

CAD-tegninger

  • MII1257C.dwg
  • MII1257C.dxf
  • FIBOX_MNX12575C.x_t
  • FIBOX_MNX12575C.zip
  • MII125LB.dwg
  • MII125LB.dxf
  • FIBOX_MNX125LB.x_t
  • FIBOX_MNX125LB.zip

Bemærk venligst, at vi har brug for dine oplysninger for at du kan se CAD-filerne.

UL PC 125/100 LG

Fibox

Sample image

Order symbol : UL PC 125/100 LG

Produktnummer : 6412310

Beskrivelse : UL Kasse PC

Bemærkninger : Gråt dæksel

EAN-nummer : 6418074014313

El. number :

  • Danmark : 8212030187
MNX125L
Dimensioner : Højde Bredde Dybde
mm : 130 130 100
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
UL Type Type 1, 4, 4X, 6
Certificates :
MNX_CertificateofCompliance