Forside / Produkter / UL PC 125L / 6412307

UL PC 125/35 LG

6412307

Dimensioner - 130 x 130 x 35

Download produkt-kort

Beskrivelse : UL Kasse PC

Bemærkninger : Gråt dæksel

Emballage : 8

Enhed : Stykke

EAN-nummer : 6418074014283

El-nummer Danmark : 8212030226

ETIM : EC000261

Tæthedsklasse : IP66 | IP67 | IK08

Højde (mm.) : 130

Bredde (mm.) : 130

Dybde (mm.) : 35
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
UL Type : Type 1, 4, 4X, 6

MNX125L.gif Download
MNX125Li.gif Download
MNX_CertificateofCompliance.pdf Download

CAD-tegninger

  • MII125LB.dwg
  • MII125LB.dxf
  • FIBOX_MNX125LB.x_t
  • FIBOX_MNX125LB.zip
  • MII1251C.dwg
  • MII1251C.dxf
  • FIBOX_MNX12510C.x_t
  • FIBOX_MNX12510C.zip
  • 6412307_FIBOX_MNX_PC_125_35_LG.step

Bemærk venligst, at vi har brug for dine oplysninger for at du kan se CAD-filerne.

UL PC 125/35 LG

Fibox
6412307_PC_125_35_LG_1_300dpi.jpg

Sample image

Order symbol : UL PC 125/35 LG

Produktnummer : 6412307

Beskrivelse : UL Kasse PC

Bemærkninger : Gråt dæksel

EAN-nummer : 6418074014283

El. number :

  • Danmark : 8212030226
MNX125L
Dimensioner : Højde Bredde Dybde
mm : 130 130 35
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
UL Type Type 1, 4, 4X, 6
Certificates :
MNX_CertificateofCompliance