Forside / Produkter / UL PC 100L / 6412903
default product image showing fibox logo

UL PC 100/75 LT

6412903

Dimensioner - 130 x 80 x 75

Download produkt-kort

Beskrivelse : UL Kasse PC

Bemærkninger : Transparent røgfarvet dæksel

Emballage : 8

Enhed : Stykke

EAN-nummer : 6418074014504

El-nummer Danmark : 8212030158

ETIM : EC000261

Tæthedsklasse : IP66 | IP67 | IK08

Højde (mm.) : 130

Bredde (mm.) : 80

Dybde (mm.) : 75
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
UL Type : Type 1, 4, 4X, 6

MNX100L.gif Download
MNX100Li.gif Download
MNX_CertificateofCompliance.pdf Download

CAD-tegninger

  • MII100LB.dwg
  • MII100LB.dxf
  • FIBOX_MNX100LB.x_t
  • FIBOX_MNX100LB.zip
  • MII1005C.dwg
  • Mii1005c.dxf
  • FIBOX_MNX10050C.x_t
  • FIBOX_MNX10050C.zip

Bemærk venligst, at vi har brug for dine oplysninger for at du kan se CAD-filerne.

UL PC 100/75 LT

Fibox

Sample image

Order symbol : UL PC 100/75 LT

Produktnummer : 6412903

Beskrivelse : UL Kasse PC

Bemærkninger : Transparent røgfarvet dæksel

EAN-nummer : 6418074014504

El. number :

  • Danmark : 8212030158
MNX100L
Dimensioner : Højde Bredde Dybde
mm : 130 80 75
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
UL Type Type 1, 4, 4X, 6
Certificates :
MNX_CertificateofCompliance