Forside / Produkter / UL PC 100L / 6412302
default product image showing fibox logo

UL PC 100/50 LG

6412302

Dimensioner - 130 x 80 x 50

Download produkt-kort

Beskrivelse : UL Kasse PC

Bemærkninger : Gråt dæksel

Emballage : 8

Enhed : Stykke

EAN-nummer : 6418074057006

El-nummer Danmark : 8212030080

ETIM : EC000261

Tæthedsklasse : IP66 | IP67 | IK08

Højde (mm.) : 130

Bredde (mm.) : 80

Dybde (mm.) : 50
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
UL Type : Type 1, 4, 4X, 6

MNX100L.gif Download
MNX100Li.gif Download
MNX_CertificateofCompliance.pdf Download

CAD-tegninger

  • MII100LB.dwg
  • MII100LB.dxf
  • FIBOX_MNX100LB.x_t
  • FIBOX_MNX100LB.zip
  • MII1002C.dwg
  • MII1002C.dxf
  • FIBOX_MNX10025C.x_t
  • FIBOX_MNX10025C.zip
  • 6412302_FIBOX_MNX_PC_100_50_LG.step

Bemærk venligst, at vi har brug for dine oplysninger for at du kan se CAD-filerne.

UL PC 100/50 LG

Fibox

Sample image

Order symbol : UL PC 100/50 LG

Produktnummer : 6412302

Beskrivelse : UL Kasse PC

Bemærkninger : Gråt dæksel

EAN-nummer : 6418074057006

El. number :

  • Danmark : 8212030080
MNX100L
Dimensioner : Højde Bredde Dybde
mm : 130 80 50
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
UL Type Type 1, 4, 4X, 6
Certificates :
MNX_CertificateofCompliance