Forside / Produkter / UL PC 100H / 6411902
default product image showing fibox logo

UL PC 100/75 HT

6411902

Dimensioner - 130 x 80 x 75

Download produkt-kort

Beskrivelse : UL Kasse PC

Bemærkninger : Transparent røgfarvet dæksel

Emballage : 8

Enhed : Stykke

EAN-nummer : 6418074057082

El-nummer Danmark : 8212030132

ETIM : EC000261

Tæthedsklasse : IP66 | IP67 | IK08

Højde (mm.) : 130

Bredde (mm.) : 80

Dybde (mm.) : 75
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
UL Type : Type 1, 4, 4X, 6

MNX100H.gif Download
MNX100Hi.gif Download
MNX_CertificateofCompliance.pdf Download

CAD-tegninger

  • MII100HB.dwg
  • MII100HB.dxf
  • FIBOX_MNX100HB.x_t
  • FIBOX_MNX100HB.zip
  • MII1002C.dwg
  • MII1002C.dxf
  • FIBOX_MNX10025C.x_t
  • FIBOX_MNX10025C.zip
  • 6411902_FIBOX_MNX_PC_100_75_HT.step

Bemærk venligst, at vi har brug for dine oplysninger for at du kan se CAD-filerne.

UL PC 100/75 HT

Fibox

Sample image

Order symbol : UL PC 100/75 HT

Produktnummer : 6411902

Beskrivelse : UL Kasse PC

Bemærkninger : Transparent røgfarvet dæksel

EAN-nummer : 6418074057082

El. number :

  • Danmark : 8212030132
MNX100H
Dimensioner : Højde Bredde Dybde
mm : 130 80 75
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
UL Type Type 1, 4, 4X, 6
Certificates :
MNX_CertificateofCompliance