Forside / Produkter / UL PC 100H / 6411302
UL PC 100/75 HG main image
UL PC 100/75 HG thumb 1

UL PC 100/75 HG

6411302

Dimensioner - 130 x 80 x 75

Download produkt-kort

Beskrivelse : UL Kasse PC

Bemærkninger : Gråt dæksel

Emballage : 8

Enhed : Stykke

EAN-nummer : 6418074057013

El-nummer Danmark : 8212030129

ETIM : EC000261

Tæthedsklasse : IP66 | IP67 | IK08

Højde (mm.) : 130

Bredde (mm.) : 80

Dybde (mm.) : 75
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
UL Type : Type 1, 4, 4X, 6

MNX100H.gif Download
MNX100Hi.gif Download
MNX_CertificateofCompliance.pdf Download

CAD-tegninger

  • MII100HB.dwg
  • FIBOX_MNX100HB.x_t
  • FIBOX_MNX100HB.zip
  • MII1002C.dwg
  • MII1002C.dxf
  • FIBOX_MNX10025C.x_t
  • FIBOX_MNX10025C.zip

Bemærk venligst, at vi har brug for dine oplysninger for at du kan se CAD-filerne.

UL PC 100/75 HG

Fibox
6411302_PC_100_75_HG_1_72dpi.jpg

Sample image

Order symbol : UL PC 100/75 HG

Produktnummer : 6411302

Beskrivelse : UL Kasse PC

Bemærkninger : Gråt dæksel

EAN-nummer : 6418074057013

El. number :

  • Danmark : 8212030129
MNX100H
Dimensioner : Højde Bredde Dybde
mm : 130 80 75
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
UL Type Type 1, 4, 4X, 6
Certificates :
MNX_CertificateofCompliance