UL PCT 233009

7032871

Dimensioner - 230 x 300 x 90

Download produkt-kort

Beskrivelse : UL Kasse PC

Bemærkninger : Transparent dæksel

Emballage : 2

Enhed : Stykke

EAN-nummer : 6418074054524

El-nummer Danmark : 8212032282

ETIM : EC000261

Tæthedsklasse : IP66 | IP67 | IK07 | IK08

Højde (mm.) : 230

Bredde (mm.) : 300

Dybde (mm.) : 90

Tæthedsklasse (EN 60529): IP66IP67

Slagstyrke (EN 62262): IK07IK08

Elektrisk isolering : Fuldstændig isoleret

Halogenfri : Ja

UV-resistent : UL 746C

Brandklasse : UL 94 V0

Glødetrådstest (IEC 60695): 960C

UL Type : Type 1, 4, 4X, 12 or 13

EURO233009-11.gif Download
EURO233009-11i.gif Download
Euronord_CAB_ALU_CertificateofCompliance.pdf Download

CAD-tegninger

  • 233006B.dwg
  • 233003C.dwg
  • 233006B.dxf
  • 233003C.dxf
  • FIBOX_EU233003C.step
  • FIBOX_EU233006B.x_t
  • FIBOX_EU233003C.x_t
  • FIBOX_EU233006B.zip
  • FIBOX_EU233003C.zip

Bemærk venligst, at vi har brug for dine oplysninger for at du kan se CAD-filerne.

UL PCT 233009

Fibox

Sample image

Order symbol : UL PCT 233009

Produktnummer : 7032871

Beskrivelse : UL Kasse PC

Bemærkninger : Transparent dæksel

EAN-nummer : 6418074054524

El. number :

  • Danmark : 8212032282
EURO233009-11
Dimensioner : Højde Bredde Dybde
mm : 230 300 90
Materialer :
Temperaturer :
Klassificeringer :
Ingress protection (EN 60529): IP66; IP67;
Slagstyrke (EN 62262): IK07; IK08;
electrical_insulation : Fuldstændig isoleret
Halogenfri : Ja
UV-resistent : UL 746C
Brandklasse : UL 94 V0
Glow Wire Test (IEC 695-2-1) °C : 960C
UL Type Type 1, 4, 4X, 12 or 13
Certificates :
Euronord_CAB_ALU_CertificateofCompliance