UL PC 152008

7042820

Dimensioner - 150 x 200 x 80

Download produkt-kort

Beskrivelse : UL Kasse PC

Bemærkninger : Gråt dæksel

Emballage : 4

Enhed : Stykke

EAN-nummer : 6418074054371

El-nummer Danmark : 8212032114

ETIM : EC000261

Tæthedsklasse : IP66 | IP67 | IK07 | IK08

Højde (mm.) : 150

Bredde (mm.) : 200

Dybde (mm.) : 80

Tæthedsklasse (EN 60529): IP66IP67

Slagstyrke (EN 62262): IK07IK08

Elektrisk isolering : Fuldstændig isoleret

Halogenfri : Ja

UV-resistent : UL 746C

Brandklasse : UL 94 V0

Glødetrådstest (IEC 60695): 960C

UL Type : Type 1, 4, 4X, 12 or 13

EURO152008.gif Download
EURO152008i.gif Download
Euronord_CAB_ALU_CertificateofCompliance.pdf Download

CAD-tegninger

  • 152006b.dwg
  • 152002c.dwg
  • 152006b.dxf
  • 152002c.dxf
  • FIBOX_EU152006B.step
  • FIBOX_EU152002C.step
  • FIBOX_EU152006B.x_t
  • FIBOX_EU152002C.x_t
  • FIBOX_EU152006B.zip
  • FIBOX_EU152002C.zip

Bemærk venligst, at vi har brug for dine oplysninger for at du kan se CAD-filerne.

UL PC 152008

Fibox

Sample image

Order symbol : UL PC 152008

Produktnummer : 7042820

Beskrivelse : UL Kasse PC

Bemærkninger : Gråt dæksel

EAN-nummer : 6418074054371

El. number :

  • Danmark : 8212032114
EURO152008
Dimensioner : Højde Bredde Dybde
mm : 150 200 80
Materialer :
Temperaturer :
Klassificeringer :
Ingress protection (EN 60529): IP66; IP67;
Slagstyrke (EN 62262): IK07; IK08;
electrical_insulation : Fuldstændig isoleret
Halogenfri : Ja
UV-resistent : UL 746C
Brandklasse : UL 94 V0
Glow Wire Test (IEC 695-2-1) °C : 960C
UL Type Type 1, 4, 4X, 12 or 13
Certificates :
Euronord_CAB_ALU_CertificateofCompliance