UL PC 081607

7042620

Dimensioner - 80 x 160 x 65

Download produkt-kort

Beskrivelse : UL Kasse PC

Bemærkninger : Gråt dæksel

Emballage : 8

Enhed : Stykke

EAN-nummer : 6418074054319

El-nummer Danmark : 8212032059

ETIM : EC000261

Tæthedsklasse : IP66 | IP67 | IK07 | IK08

Højde (mm.) : 80

Bredde (mm.) : 160

Dybde (mm.) : 65

Tæthedsklasse (EN 60529): IP66IP67

Slagstyrke (EN 62262): IK07IK08

Elektrisk isolering : Fuldstændig isoleret

Halogenfri : Ja

UV-resistent : UL 746C

Brandklasse : UL 94 V0

Glødetrådstest (IEC 60695): 960C

UL Type : Type 1, 4, 4X, 12 or 13

EURO081606-10.gif Download
EURO081606-10i.gif Download
Euronord_CAB_ALU_CertificateofCompliance.pdf Download

CAD-tegninger

  • 081603C.dwg
  • 081603C.dxf
  • FIBOX_EU081603C.x_t
  • FIBOX_EU081603C.zip
  • 081604B.dwg
  • 081604B.dxf
  • FIBOX_EU081604B.x_t
  • FIBOX_EU081604B.zip

Bemærk venligst, at vi har brug for dine oplysninger for at du kan se CAD-filerne.

UL PC 081607

Fibox

Sample image

Order symbol : UL PC 081607

Produktnummer : 7042620

Beskrivelse : UL Kasse PC

Bemærkninger : Gråt dæksel

EAN-nummer : 6418074054319

El. number :

  • Danmark : 8212032059
EURO081606-10
Dimensioner : Højde Bredde Dybde
mm : 80 160 65
Materialer :
Temperaturer :
Klassificeringer :
Ingress protection (EN 60529): IP66; IP67;
Slagstyrke (EN 62262): IK07; IK08;
electrical_insulation : Fuldstændig isoleret
Halogenfri : Ja
UV-resistent : UL 746C
Brandklasse : UL 94 V0
Glow Wire Test (IEC 695-2-1) °C : 960C
UL Type Type 1, 4, 4X, 12 or 13
Certificates :
Euronord_CAB_ALU_CertificateofCompliance