UL PC 080807

7042560

Kassebund med skruer til montageplade/DIN-skinne og dæksel med PUR pakning og dækselskruer af rustfri stål.

Dimensioner - 80 x 82 x 65

Download produkt-kort

Beskrivelse : UL Kasse PC

Bemærkninger : Gråt dæksel

Emballage : 8

Enhed : Stykke

EAN-nummer : 6418074054296

El-nummer Danmark : 8212032033

ETIM : EC000261

Tæthedsklasse : IP66 | IP67 | IK07 | IK08

Højde (mm.) : 80

Bredde (mm.) : 82

Dybde (mm.) : 65

Materiale : Polykarbonat

Grundfarve : RAL_7035

Dæksel-farve : RAL 7035 -light grey

Pakningsmateriale : Polyurethan

Temperatur °C (kontinuerlig) : -40 … 80

Standards : EN_62208:2011__IEC_62208:2011, EN_61439-1:2011__IEC_61439-1:2011

Tæthedsklasse (EN 60529): IP66IP67

Slagstyrke (EN 62262): IK07IK08

Elektrisk isolering : Fuldstændig isoleret

Halogenfri : Ja

UV-resistent : UL 746C

Brandklasse : UL 94 V0

Glødetrådstest (IEC 60695): 960C

UL Type : 1, 4, 4X, 12, 13

EURO080806-10.gif Download
EURO080806-10i.gif Download
SGSFimko_EURONORD.pdf Download
MD_FIBOX_EURONORD_PC.pdf Download

CAD-tegninger

  • 080804B.dwg
  • 080804B.dxf
  • FIBOX_EU080804B.step
  • FIBOX_EU080804B.x_t
  • FIBOX_EU080804B.zip
  • 080803C.dwg
  • 080803C.dxf
  • FIBOX_EU080803C.step
  • FIBOX_EU080803C.x_t
  • FIBOX_EU080803C.zip

Bemærk venligst, at vi har brug for dine oplysninger for at du kan se CAD-filerne.

UL PC 080807

Fibox

Sample image

Order symbol : UL PC 080807

Produktnummer : 7042560

Beskrivelse : UL Kasse PC

Bemærkninger : Gråt dæksel

EAN-nummer : 6418074054296

El. number :

  • Danmark : 8212032033

Indeholder : Kassebund med skruer til montageplade/DIN-skinne og dæksel med PUR pakning og dækselskruer af rustfri stål.

EURO080806-10
Dimensioner : Højde Bredde Dybde
mm : 80 82 65
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
Slagstyrke (EN 62262): IK07; IK08;
electrical_insulation : Fuldstændig isoleret
Halogenfri : Ja
UV-resistent : UL 746C
Brandklasse : UL 94 V0
Glow Wire Test (IEC 695-2-1) °C : 960C
UL Type 1, 4, 4X, 12, 13
Certificates :
SGSFimko_EURONORD