UL PC 050504

7042500

Dimensioner - 52 x 50 x 40

Download produkt-kort

Beskrivelse : UL Kasse PC

Bemærkninger : Gråt dæksel

Emballage : 8

Enhed : Stykke

EAN-nummer : 6418074054272

El-nummer Danmark : 8212032017

ETIM : EC000261

Tæthedsklasse : IP66 | IP67 | IK07 | IK08

Højde (mm.) : 52

Bredde (mm.) : 50

Dybde (mm.) : 40

Tæthedsklasse (EN 60529): IP66IP67

Slagstyrke (EN 62262): IK07IK08

Elektrisk isolering : Fuldstændig isoleret

Halogenfri : Ja

UV-resistent : UL 746C

Brandklasse : UL 94 V0

Glødetrådstest (IEC 60695): 960C

UL Type : Type 1, 4, 4X, 12 or 13

EURO050504.gif Download
EURO050504i.gif Download
Euronord_CAB_ALU_CertificateofCompliance.pdf Download

CAD-tegninger

  • 050503B.dwg
  • 050501C.dwg
  • 050503B.dxf
  • 050501C.dxf
  • FIBOX_EU050503B.x_t
  • FIBOX_EU050501C.x_t
  • FIBOX_EU050503B.zip
  • FIBOX_EU050501C.zip

Bemærk venligst, at vi har brug for dine oplysninger for at du kan se CAD-filerne.

UL PC 050504

Fibox

Sample image

Order symbol : UL PC 050504

Produktnummer : 7042500

Beskrivelse : UL Kasse PC

Bemærkninger : Gråt dæksel

EAN-nummer : 6418074054272

El. number :

  • Danmark : 8212032017
EURO050504
Dimensioner : Højde Bredde Dybde
mm : 52 50 40
Materialer :
Temperaturer :
Klassificeringer :
Ingress protection (EN 60529): IP66; IP67;
Slagstyrke (EN 62262): IK07; IK08;
electrical_insulation : Fuldstændig isoleret
Halogenfri : Ja
UV-resistent : UL 746C
Brandklasse : UL 94 V0
Glow Wire Test (IEC 695-2-1) °C : 960C
UL Type Type 1, 4, 4X, 12 or 13
Certificates :
Euronord_CAB_ALU_CertificateofCompliance