Forside / Produkter / UL CAB 6040 / 8143370
default product image showing fibox logo

UL CAB PC 604022 G

8143370

Dimensioner - 600 x 400 x 220

Download produkt-kort

Beskrivelse : UL Skab PC

Bemærkninger : grå dør

Emballage : 1

Enhed : Stykke

EAN-nummer : 6418074053961

El-nummer Danmark : 8212034235

ETIM : EC000261

Tæthedsklasse : IP65 | IK08

Højde (mm.) : 600

Bredde (mm.) : 400

Dybde (mm.) : 220

Materiale : Polykarbonat

Grundfarve : RAL_7035

Dæksel-farve : RAL 7035 -light grey

Pakningsmateriale : Polyurethan

Temperatur °C (kontinuerlig) : -40 … 80

Tæthedsklasse (EN 60529): IP65
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
UL Type : 1, 4, 4X, 12, 13

CAB6040S.gif Download
CAB6040Si.gif Download
Euronord_CAB_ALU_CertificateofCompliance.pdf Download

CAD-tegninger

  • Fibox_CAB_64B.step
  • Fibox_CAB_64C.step
  • Fibox_CAB_64B.x_t
  • Fibox_CAB_64C.x_t
  • Fibox_CAB_64B.zip
  • Fibox_CAB_64C.zip

Bemærk venligst, at vi har brug for dine oplysninger for at du kan se CAD-filerne.

UL CAB PC 604022 G

Fibox

Sample image

Order symbol : UL CAB PC 604022 G

Produktnummer : 8143370

Beskrivelse : UL Skab PC

Bemærkninger : grå dør

EAN-nummer : 6418074053961

El. number :

  • Danmark : 8212034235
CAB6040S
Dimensioner : Højde Bredde Dybde
mm : 600 400 220
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
Ingress protection (EN 60529): IP65;
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
UL Type 1, 4, 4X, 12, 13
Certificates :
Euronord_CAB_ALU_CertificateofCompliance