Forside / Produkter / UL CAB 3030 / 8143342
default product image showing fibox logo

UL CAB PC 303018 G3B

8143342

Dimensioner - 300 x 300 x 180

Download produkt-kort

Beskrivelse : UL Skab PC

Bemærkninger : grå dør

Emballage : 1

Enhed : Stykke

EAN-nummer : 6418074054067

El-nummer Danmark : 8212034086

ETIM : EC000261

Tæthedsklasse : IP65 | IK08

Højde (mm.) : 300

Bredde (mm.) : 300

Dybde (mm.) : 180

Materiale : Polykarbonat

Grundfarve : RAL_7035

Dæksel-farve : RAL 7035 -light grey

Pakningsmateriale : Polyurethan

Temperatur °C (kontinuerlig) : -40 … 80

Tæthedsklasse (EN 60529): IP65
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
UL Type : 1, 4, 4X, 12, 13

CAB3030L.gif Download
CAB3030Li.gif Download
Euronord_CAB_ALU_CertificateofCompliance.pdf Download

CAD-tegninger

  • Fibox_CAB_33B.step
  • Fibox_CAB_33C.step
  • Fibox_CAB_33B.x_t
  • Fibox_CAB_33C.x_t
  • Fibox_CAB_33B.zip
  • Fibox_CAB_33C.zip

Bemærk venligst, at vi har brug for dine oplysninger for at du kan se CAD-filerne.

UL CAB PC 303018 G3B

Fibox

Sample image

Order symbol : UL CAB PC 303018 G3B

Produktnummer : 8143342

Beskrivelse : UL Skab PC

Bemærkninger : grå dør

EAN-nummer : 6418074054067

El. number :

  • Danmark : 8212034086
CAB3030L
Dimensioner : Højde Bredde Dybde
mm : 300 300 180
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
Ingress protection (EN 60529): IP65;
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
UL Type 1, 4, 4X, 12, 13
Certificates :
Euronord_CAB_ALU_CertificateofCompliance